??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FFB50-100W - Belt Drive
Bill of material
FFB50-40-50-PW-P10-B1
MODEL
Model
FFB50
BL
Belt lead
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Posistion
MB
Motor Brand
MOTORPOWER
Motor POWER
IP
INDUCTIVEPOSITION
PCS
CNSORDERNO
FFB50-40-50-PW-P10-B1
L
269.00 mm
A
75
M
3
N
4 PCS
KG
2.10
ML
Maximum load
3 KG
REPEATABILITY
Repeatability
±0.04 mm
MS
行程超过500时,此时请将速度调降。
2000 mm/s
TYPE
DZ