??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FFB65-100W - Belt Drive
Bill of material
FFB65-40-50-PW-P10-B1
MODEL
Model
FFB65
BL
Belt lead
STROKE
Stroke
mm
Введите значение для STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Posistion
MB
Motor Brand
MOTORPOWER
Motor POWER
IP
INDUCTIVEPOSITION
PCS
CNSORDERNO
FFB65-40-50-PW-P10-B1
L
310.00 mm
A
73
M
3
N
8 PCS
KG
2.50
TYPE
DZ