??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FFC100-100W - 全密螺杆模组
明细表
FFC100-05-100-PC-P10-A1-C
MODEL
本机型号
FFC100
BL
导程
mm
STROKE
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
MP
马达折项
MB
马达品牌
MOTORPOWER
马达功率
PCS
BRAKE
刹车
IP
感应器
PCS
SA
精度
CNSORDERNO
FFC100-05-100-PC-P10-A1-C
L
模组总长
503.00 mm
A
200
M
0
N
4 PCS
KG
重量
5.98
ML
最大负载
50 KG
REPEATABILITY
精度
±0.01 mm
MS
行程超过750时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
1600 mm/s
TYPE
DZ