您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FFC100-05-100-PD-P20-A1-C
菲格斯
全密型螺杆模组
FFC100
ffc100-200w
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{freeges/ffc/ffc100/ffc100-200w/ffc100-200w_asmtab.prj},{NB=FFC100-05-100-PD-P20-A1-C},{MODEL=FFC100},{BL=05},{STROKE=100},{MP=PD},{MB=P},{MOTORPOWER=20},{BRAKE=},{IP=A1},{SA=C},{PPATH=assemblies/ffc100-200w_asmtpl.prj},{ML=50},{REPEATABILITY=±0.01},{MS=1600},{TYPE=DZ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FFC100-200W - 全密螺杆模组
明细表
FFC100-05-100-PD-P20-A1-C
MODEL
本机型号
FFC100
BL
导程
05:5mm
10:10mm
20:20mm
32:32mm
05:5mm
10:10mm
20:20mm
32:32mm
mm
STROKE
行程
mm
Enter value for STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
確定
MP
马达折项
PD:马达外露
PL:马达左折
PR:马达右折
PM:马达下折
PD:马达外露
PL:马达左折
PR:马达右折
PM:马达下折
MB
马达品牌
P:松下
T:台达
M:三菱
Y:安川
P:松下
T:台达
M:三菱
Y:安川
MOTORPOWER
马达功率
200W
200W
PCS
BRAKE
刹车
无刹车
B:带刹车
无刹车
B:带刹车
IP
感应器
A1:内置感应器1只
A2:内置感应器2只
A3:内置感应器3只
B1:外置感应器1只
B2:外置感应器2只
B3:外置感应器3只
C0:无感应器
A1:内置感应器1只
A2:内置感应器2只
A3:内置感应器3只
B1:外置感应器1只
B2:外置感应器2只
B3:外置感应器3只
C0:无感应器
PCS
SA
精度
C:普通级
P:精密级
C:普通级
P:精密级
CNSORDERNO
FFC100-05-100-PD-P20-A1-C
L
模组总长
388.00
mm
A
200
M
0
N
4
PCS
KG
重量
6.09
ML
最大负载
50
KG
REPEATABILITY
精度
±0.01
mm
MS
行程超过750时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
1600
mm/s
TYPE
DZ