FGBD-25-M6-E-55-NBR
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FGBDS - Rubber Bumper with Screw
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/fgbds/fgbd_e_nbr.prj},{NB=FGBD-25-M6-E-55-NBR},{CN=FGBD-25-M6-E-55-NBR},{D=25},{H=20.5},{M=M6},{P=1.00},{LF=6},{D1=16.5},{T=2},{NDM=6}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FGBD-E-NBR - Rubber Bumper with Screw
Bill of material
FGBD-25-M6-E-55-NBR
CN
Catalog Number
FGBD-25-M6-E-55-NBR
FGBD-25-M6-E-55-NBR
D
Diameter D
25
25
mm
H
Height H
20.5
20.5
mm
M
Thread
M6
M6
P
Pitch
1.00
1.00
LF
Dimension Lf
6
6
mm
D1
Diameter d
16.5
16.5
mm
T
Diameter t
2
mm