카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FGG33-6-0-12CR-1
CKD
생산 종료품
건조 에어용 직동식 2·3포트 전자 밸브 (JUST FIT) FGB・FGG・GFGB・GFGG
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fgb_fgg_gfgb_gfgg/fgg_asmtab.prj},{NB=FGG33-6-0-12CR-1},{MODEL=FGG33},{SS=28},{ACTUATION=3:NC pressurization},{PS=6},{OF=0},{BODY=1:Aluminum},{CO=2CR},{MO=},{OO=},{V=1},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=fgg/assemblies/fgg_asmtpl.prj},{A=40},{B=18},{C=18.5},{D=60.5},{E=72.5},{F=18.5},{G=29.5},{H=28},{J=20},{K=Rc1/8 Rc1/4},{L=32},{M=11},{N=M5深8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
FGG
BOM
FGG33-6-0-12CR-1
MODEL
Model
FGG33
FGG33
SS
Series size
28
28
mm
ACTUATION
Actuation
3:NC pressurization
3:NC pressurization
PS
Port size
6:Rc1/8
8:Rc1/4
6:Rc1/8
8:Rc1/4
OF
Orifice size
0:φ1.5
1:φ2
4:φ3
0:φ1.5
1:φ2
4:φ3
BODY
Body/sealant combination
1:Aluminum
CO
Coil option
2CR:Grommet lead wire with full wave rectifier
3TR:T type terminal box with full wave rectifier (G1/2)
3RR:T type terminal box with lamp/full wave rectifier (G1/2)
2C:Grommet lead wire
2CS:Grommet lead wire with surge suppressor
3T:With T type terminal box (G1/2)
3RS:T type terminal box with lamp/surge suppressor (G1/2)
2CR:Grommet lead wire with full wave rectifier
3TR:T type terminal box with full wave rectifier (G1/2)
3RR:T type terminal box with lamp/full wave rectifier (G1/2)
2C:Grommet lead wire
2CS:Grommet lead wire with surge suppressor
3T:With T type terminal box (G1/2)
3RS:T type terminal box with lamp/surge suppressor (G1/2)
MO
Manual override
Blank:None
A:Manual locking
N:Manual non-locking
Blank:None
A:Manual locking
N:Manual non-locking
OO
Other option
Blank:None
B:Mounting plate
Blank:None
B:Mounting plate
V
Voltage
1:100VAC 50/60Hz
2:200VAC 50/60Hz
1:100VAC 50/60Hz
2:200VAC 50/60Hz
INFOTEXT
제품정보
제품정보
A
40
40
mm
B
18
18
mm
C
18.5
18.5
mm
D
60.5
60.5
mm
E
72.5
72.5
mm
F
18.5
18.5
mm
G
29.5
29.5
mm
H
28
28
mm
J
20
20
mm
K
Rc1/8 Rc1/4
Rc1/8 Rc1/4
L
32
32
mm
M
11
11
mm
N
M5深8
M5深8