您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
FGLKS1-20-20
Misumi
FA工厂自动化
23_树脂板材/玻璃板
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/23_resin_plates/fglks.prj},{NB=FGLKS1-20-20},{TP=FGLKS},{MAT=Fused Transparent Silica Glass},{ATC=1000},{ATMAX=1200},{T=1},{TTOL=+/-0.3},{A=20},{ATOL=+/-0.3},{B=20},{BTOL=+/-0.3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
FGLKS - 石英玻璃矩形板 自由指定型
明细表
FGLKS1-20-20
PN
型式
FGLKS1-20-20
TP
选择类型
FGLKS
MAT
材质
熔融透明石英玻璃
ATC
耐热温度-连续使用(℃)
1000
ATMAX
耐热温度-最高使用(℃)
1200
T
1
2
3
5
1
2
3
5
mm
A
A 指定单位1mm
mm
Enter value for A
A 指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
確定
B
B指定单位1mm
mm