??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Harmonic Drive
Beschreibung
FHA-C Mini - Harmonic Drive® Hohlwellen Servoaktuator
Stückliste
FHA-11-C-30-D200-Y
SIZE
Baugröße
RATIO
Auswahl für Untersetzung
OD
Außendurchmesser
mm
L
Länge
mm
MFS
Motor Feedback System
D200: 2000 Inkremente / Umdrehung
MWT
Motorwicklungstyp
CV
Steckverbinder-Ausführung/Kabelabgang
Kabel mit offenen Enden
CABLE
Auswahl für Kabel
OPT
Option UL-Zertifizierung
MOT
Maximales Drehmoment
4.5 Nm
MOS
Maximale Drehzahl
200 1/min
MC
Maximalstrom
1.50 Arms
CST
Stillstandsdrehmoment
1.80 Nm
CSC
Stillstandsstrom
0.74 Arms
HSD
Hohlwellendurchmesser
8.0 mm
BL
Verdrehspiel
0 arcmin
WGT
Gewicht
0.6 kg
CRB
Integriertes Abtriebslager
Ja
MK
Zulässiges dynamisches Kippmoment
40 Nm
FA
Zulässige Axiallast
300 Nm
FR
Zulässige Radiallast
2857 Nm