??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FHC100D-200W - 半密螺杆模组
明细表
FHC100D-05-100-PD-P20-A1-C
MODEL
本机型号
FHC100D
BL
导程
STROKE
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
MP
马达折项
MB
马达品牌
MOTORPOWER
马达功率
BRAKE
刹车
IP
感应器
PCS
SA
精度
L
模组总长
366.5 mm
A
200
M
0
N
4 PCS
KG
重量
5.67 KG
ML
最大负载
KG
REPEATABILITY
精度
±0.01 mm
MS
行程超过750时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
1600 mm/s
TYPE
DZ