??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FHC100D-200W - Ball Screw Drive
Bill of material
FHC100D-05-100-PD-P20-A1-C
MODEL
Model
FHC100D
BL
Belt lead
STROKE
Stroke
mm
Entrez la valeur pour STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
MP
Motor Posistion
MB
Motor Brand
MOTORPOWER
Motor POWER
BRAKE
Brake
IP
INDUCTIVEPOSITION
PCS
SA
Screw accuracy
L
366.5 mm
A
200
M
0
N
4 PCS
KG
5.67 KG
ML
Maximum load
KG
REPEATABILITY
Repeatability
±0.01 mm
MS
行程超过750时,会产生螺杆偏摆,此时请将速度调降。
1600 mm/s
TYPE
DZ