??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 18 sept. 2019. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
FHR - FHR-fixings
Bill of material
FHR01000
CODICE
Code
FHR01000
A
70 mm
B
56 mm
C
60 mm
D
46 mm
D1
9 mm
E
11.5 mm
F
27.5 mm
G
18.5 mm
H
25 mm