??
Catalog navigation
CAD modeli indir
Previews
3D
2D
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
FHV - Bilyeli valf
Malzeme listesi
Bilyeli valf FHV.1/4-POM16
PARTNUMBER
Kod
471301
DESCRIPTION
Tanım
FHV.1/4-POM16
DIM01
D
16 mm
DIM02
L
34.5 mm
DIM03
H
31.5 mm
DIM04
d1
16 mm
DIM05
d2
7 mm
DIM06
For modular system
1/4 mm
WEIGHT
EBR.
8 g
INFOEG
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari