??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Fischer Rista
Description
FIDECA® Gamme de paniers d’étriers
Nomenclature
FIDECA Typ 6-250
DESC
Désignation
Typ 6-250
R
Acier d'armature
B500B
TYP
Type de panier
BH
Hauteur du panier
mm
Entrez la valeur pour BH
Hauteur du panier
mm
cm
inch
ft
RD
Diamètre d'armature
10 mm
RCS
Sections d'armature
7854 mm²/m²
RC
Contenu d'armature
0.79 %
LX
Largeur du panier
500 mm
LY
Longueur des paniers
500 mm
SX
Distance entre les barres verticales
100 mm
SY
Distance entre les ondes
100 mm
LODLEVEL
Niveau de détail