??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2612 - Schachtabdeckung
Stückliste
Fig. 2612 600
CODE
2612-060-00
DN
600 mm
FIGUR
2612
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
060
D1
600 mm
D3
664 mm
H
41.5 mm
H1
53 mm
DL
Deckel Ø
639 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
21 mm
G
Gewicht total
37 kg
FG
Gewicht Rahmen
9 kg
CG
Gewicht Deckel
28 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse A15, gemäss Norm EN124, Vollguss–Deckel, in Zementrohrfalz, mit UNI-Griff, rutschfeste Hexagonalnoppen, Sitzflächen nicht bearbeitet