??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2618 - Schachtabdeckung
Stückliste
Fig. 2618 600
CODE
2618-060-00
DN
600 mm
FIGUR
2618
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
060
D2
850 mm
D3
1050 mm
D4
721 mm
H1
200 mm
H2
100 mm
DL
Deckel Ø
689 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
50 mm
G
Gewicht total
127 kg
FG
Gewicht Rahmen
40 kg
CG
Gewicht Deckel
87 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse D400, gemäss Norm EN124, Vollguss–Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Lüftungsöffnungen, mit Pickelloch, mit Schlüssellöchern, rutschfeste Hexagonalnoppen