Fig. 2640 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2640.prj},{NB=Fig. 2640(600400)},{DN=600},{FIGUR=2640},{LODLEVEL=400},{TYP=060},{D1=596},{D3=664},{H=47},{H1=53},{DL=639},{DLA=20},{G=38},{FG=10},{CG=28},{INFO=Klasse A15, gemäss Norm EN124, Vollguss–Deckel, geruchsdicht, in Zementrohrfalz, mit UNI-Griff, rutschfeste Hexagonalnoppen, Sitzflächen nicht bearbeitet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2640 - Manhole cover
Bill of material
Fig. 2640 600
CODE
2640-060-00
2640-060-00
DN
600
600
mm
FIGUR
2640
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
060
060
D1
596
596
mm
D3
664
664
mm
H
47
47
mm
H1
53
mm
DL
Cover Ø
639
639
mm
DLA
Cover hight
20
mm
G
Weight
38
38
kg
FG
Frame Weight
10
10
kg
CG
Cover Weight
28
28
kg
INFO
Info
Class A15, according to standard EN124, full cast lid, with odor seal, in cement pipe fold, with UNI-handle, non-slip hexagonal knobs, seating areas are not edited
Class A15, according to standard EN124, full cast lid, with odor seal, in cement pipe fold, with UNI-handle, non-slip hexagonal knobs, seating areas are not edited