Fig. 2642 400
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2642.prj},{NB=Fig. 2642(400400)},{DN=400},{FIGUR=2642},{LODLEVEL=400},{TYP=040},{D1=387},{D3=455},{H=45},{H1=57},{DL=440},{DLA=15},{G=26},{FG=6},{CG=20},{INFO=Klasse B125, gemäss Norm EN124, Vollguss–Deckel, geruchsdicht, in Zementrohrfalz, mit UNI-Griff, rutschfeste Hexagonalnoppen, Sitzflächen nicht bearbeitet}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2642 - Manhole cover
Bill of material
Fig. 2642 400
CODE
2642-040-00
2642-040-00
DN
400
400
mm
FIGUR
2642
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
040
040
D1
387
387
mm
D3
455
455
mm
H
45
45
mm
H1
57
57
mm
DL
Cover Ø
440
440
mm
DLA
Cover hight
15
15
mm
G
Weight
26
26
kg
FG
Frame Weight
6
6
kg
CG
Cover Weight
20
20
kg
INFO
Info
Class B125, according to standard EN124, full cast lid, with odor seal, in cement pipe fold, with UNI-handle, non-slip hexagonal knobs, seating areas are not edited
Class B125, according to standard EN124, full cast lid, with odor seal, in cement pipe fold, with UNI-handle, non-slip hexagonal knobs, seating areas are not edited