Fig. 2645 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2645.prj},{NB=Fig. 2645(60000400)},{DN=600},{FIGUR=2645},{LODLEVEL=400},{TYP=060},{D2=720},{H=110},{DL=695},{DLA=30},{G=72},{FG=22},{CG=50},{MOD=00},{INFO=Klasse C250, gemäss Norm EN124, mit Elastomer–Einlage, mit Drehsicherung, mit 2 UNI-Griffe, rutschfeste Hexagonalnoppen}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2645 - Manhole cover NORMROLL
Bill of material
Fig. 2645 600
CODE
2645-060-00
2645-060-00
DN
600
600
mm
FIGUR
2645
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
060
060
D2
720
720
mm
H1
75
mm
H
110
110
mm
DL
Cover Ø
695
695
mm
DLA
Cover hight
30
mm
G
Weight
72
72
kg
FG
Frame Weight
22
22
kg
CG
Cover Weight
50
50
kg
MOD
Model
without Locks
with Latch lock
with Latch lock, odor and water seald
without lock, with concrete base
without Locks
with Latch lock
with Latch lock, odor and water seald
without lock, with concrete base
INFO
Info
Class C250, according to standard EN124, with elastomer insert, with rotary lock, with 2 UNI-handles, non-slip hexagonal knobs