피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 2650 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2650.prj},{NB=Fig. 2650(60000400)},{DN=600},{FIGUR=2650},{LODLEVEL=400},{TYP=060},{D2=800},{D3=1050},{D4=720},{H1=200},{H2=100},{DL=695},{DLA=30},{CG=90},{MOD=00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2650 - Manhole cover NORMROLL
Bill of material
Fig. 2650 600
CODE
2650-060-00
2650-060-00
DN
600
600
mm
FIGUR
2650
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
060
060
D2
800
800
mm
D3
1050
1050
mm
D4
720
720
mm
H1
200
mm
H2
100
mm
DL
Cover Ø
695
695
mm
DLA
Cover hight
30
mm
FG
Frame Weight
35
35
kg
CG
Cover Weight
90
90
kg
G
Weight
125
125
kg
MOD
Model
without concrete base, without lock
without concrete base, with screw lock
without concrete base, with screw lock, with water and odor seal for internal pressure of 0,5 bar
with concrete base, without lock
with concrete base, with screw lock
with concrete base, with screw lock, with water and odor seal for internal pressure of 0,5 bar
without concrete base, without lock
without concrete base, with screw lock
without concrete base, with screw lock, with water and odor seal for internal pressure of 0,5 bar
with concrete base, without lock
with concrete base, with screw lock
with concrete base, with screw lock, with water and odor seal for internal pressure of 0,5 bar
INFO
Info
Class D400, according to standard EN124, full cast lid, with damping insert, with rotary lock, with lifted niches, non-slip hexagonal knobs