??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2651 - Schachtabdeckung NORMROLL
Stückliste
Fig. 2651 600
CODE
2651-060-00
DN
600 mm
FIGUR
2651
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
060
D2
800 mm
D3
1050 mm
D4
720 mm
H1
200 mm
H2
100 mm
DL
Deckel Ø
695 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
30 mm
FG
Gewicht Rahmen
35 kg
CG
Gewicht Deckel
89 kg
G
Gewicht total
124 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse D400, gemäss Norm EN124, Vollguss–Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Lüftungsöffnungen, mit Aushebenischen, rutschfeste Hexagonalnoppen