??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2659 - Schachtabdeckung ROLLLOCK
Stückliste
Fig. 2659 600
CODE
2659-060-03
TYP
Typ
060
DN
600 mm
FIGUR
2659
LODLEVEL
LOD-Ebene
D2
840 mm
D3
1050 mm
D4
698 mm
H1
200 mm
H2
102 mm
DL
Deckel Ø
689 mm
ID
Einlegetiefe
50 mm
G
Gewicht total
93 kg
G1
Gewicht Rahmen
35 kg
G2
Gewicht Deckel
58 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse E600, gemäss EN124, Vollguss–Deckel mit Lüfungsöffnungen, mit Elastomer–Einlage, mit Scharnier, Deckel aufklappbar, Rostfreie Federarretierung, rutschfeste Hexagonalnoppen