Fig. 2670 800
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2670.prj},{NB=Fig. 2670(800400)},{DN=800},{FIGUR=2670},{LODLEVEL=400},{TYP=080},{D1=795},{D3=875},{D11=490},{H=55},{H1=59},{DL=835},{DLA=14},{CDL=530},{CDLA=14},{G=109},{FG=23},{CG=63.5},{CCG=22.5},{INFO=10 t wheel load (C250), with control cover, with seal, with anti-rotation device, odor-proof, waterproof, in cement pipe seam, with handle}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2670 - Cistern cover
Bill of material
Fig. 2670 800
CODE
2670-080-02
2670-080-02
DN
800
800
mm
FIGUR
2670
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
080
080
D1
795
795
mm
D3
875
875
mm
D11
490
490
mm
H
55
55
mm
H1
59
59
mm
DL
Cover Ø
835
835
mm
DLA
Cover height
14
14
mm
CDL
Control Cover Ø
530
530
mm
CDLA
Control Cover Height
14
mm
G
Weight
109
109
kg
FG
Frame Weight
23
23
kg
CG
Cover Weight
63.5
63.5
kg
CCG
Control Cover Weight
22.5
22.5
kg
INFO
Info
10 t wheel load (C250), with control cover, with seal, with anti-rotation device, odor-proof, waterproof, in cement pipe seam, with handle