??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2688 - Schachtabdeckung SUISSEROLL NIVROLL
Stückliste
Fig. 2688 600
CODE
2688-061-10
DN
600 mm
FIGUR
2688
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
061
D3
1050 mm
H1
200 mm
H2
40 mm
LW
600 mm
D1
721 mm
DL
Deckel Ø
688 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
50 mm
G
Gewicht total
330 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse E600, gemäss Norm EN124-2, Vollguss–Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Drehsicherung, mit Pickelloch, mit Schlüssellöchern, rutschfeste Hexagonalnoppen, stufenlos höhenverstellbar bis 5cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7°, mit Lüftungsöffnungen, mit allen handelsüblichen Hebegeräten hochziehbar