Fig. 2696 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2696.prj},{NB=Fig. 2696(600with stainless spring locking400)},{TYP=060},{DN=600},{FIGUR=2696},{LODLEVEL=400},{D1=848},{D2=695},{D3=860},{H1=150},{H2=60},{DL=675},{ID=30},{G=148},{INFO=Klasse E600, gemäss EN124-2, Vollguss–Deckel, mit Dämpfungseinlage, mit Scharnier, Rostfreie Federarretierung, rutschfeste Hexagonalnoppen. mit selbstnivellierendem Rahmen. mit Betonführungsring },{G1=35},{G2=58},{MOD=with stainless spring locking}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2696 - Manhole cover SENI
Bill of material
Fig. 2696 600
CODE
2696-060-03
TYP
Type
060
DN
600
mm
FIGUR
2696
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
D1
848
mm
D2
695
mm
D3
860
mm
H1
150
mm
H2
60
mm
DL
Cover Ø
675
mm
ID
Insertion depth
30
mm
G
Weight total
148
kg
INFO
Info
Class E600, according to EN124-2, full cast lid, with damping insert, with hinge, stainless spring locking, non-slip hexagonal knobs. with self-leveling frame. with concrete guide ring