??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2734 - Schachtabdeckung DOPROLL
Stückliste
Fig. 2734 600
CODE
2734-060-50
TYP
Typ
060
DN
600 mm
FIGUR
2734
LODLEVEL
LOD-Ebene
D1
610 mm
D2
856 mm
D3
1050 mm
D4
730 mm
H1
100 mm
H2
200 mm
DL
Deckel Ø
702 mm
ID
Einlegetiefe
48 mm
G
Gewicht total
189 kg
G1
Gewicht Rahmen
59 kg
G2
Gewicht Halb-Deckel
2 x 65 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse D400, gemäss Norm EN124, Guss-Beton-Deckel 2-teilig, mit Elastomer-Einlage, mit Drehsicherung, mit Pickelloch, Deckel aufklappbar