Fig. 2740 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Manhole covers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_4/2740.prj},{NB=Fig. 2740(600with concrete filling, without closure400)},{DN=600},{FIGUR=2740},{LODLEVEL=400},{TYP=060},{D1=598},{D2=657},{H=30},{H1=50},{DL=657},{DLA=24},{G=45.5},{FG=5.5},{CG=40},{MOD=with concrete filling, without closure},{INFO=1t Radlast (A15), Guss-Beton-Deckel, mit zwei Handgriffen, Geruchsdicht, Sitzflächen nicht bearbeitet, in Zementrohr}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2740 - Manhole cover
Bill of material
Fig. 2740 600
CODE
2740-060-50
DN
600
mm
FIGUR
2740
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
060
D1
598
mm
D2
657
mm
H
30
mm
H1
50
mm
DL
Cover Ø
657
mm
DLA
Cover hight
24
mm
G
Weight
45.5
kg
FG
Frame Weight
5.5
kg
CG
Cover Weight
40
kg
INFO
Info
1t wheel load (A15), cast-concrete lid, with two handles, odour-proof, seat surfaces not processed, in cement pipe