??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2740 - Schachtabdeckung
Stückliste
Fig. 2740 600
CODE
2740-060-50
DN
600 mm
FIGUR
2740
LODLEVEL
LOD Level
TYP
Typen
060
D1
598 mm
D2
657 mm
H
30 mm
H1
50 mm
DL
Deckel Ø
657 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
24 mm
G
Gewicht total
45.5 kg
FG
Gewicht Rahmen
5.5 kg
CG
Gewicht Deckel
40 kg
INFO
Info
1t Radlast (A15), Guss-Beton-Deckel, mit zwei Handgriffen, Geruchsdicht, Sitzflächen nicht bearbeitet, in Zementrohr