??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2794 - Schachtabdeckung SUISSEROLL FIX
Stückliste
Fig. 2794 600
CODE
2794-060-50
DN
600 mm
FIGUR
2794
LODLEVEL
LOD-Ebene
TYP
Typ
060
D2D3
850 mm
H1
100 mm
H2
- mm
LW
600 mm
D1
721 mm
DL
Deckel Ø
688 mm
DLA
Deckel Auflagehöhe
50 mm
G
Gewicht
138 kg
MOD
Modell
INFO
Info
Klasse F900, gemäss Norm EN124-2, Guss-Beton–Deckel, mit Dämpfungseinlage / Dichtung, mit Drehsicherung, mit UNI-Griff, mit Schlüssellöchern, rutschfeste Beton, geruchs-, wasserdicht & für Innendruck < 0,5 bar*