Fig. 2801 600
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2801.prj},{NB=2801-060-00(400)},{DN=600},{FIGUR=2801},{LODLEVEL=400},{TYP=060},{L2=685},{B2=685},{L3=680},{B3=680},{H=42},{R=639},{E=20.5},{S=770},{G=39},{G1=20},{G2=19},{MOD=00},{INFO=Class A15, according to standard EN 124, perforated, flat, square frame}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2801 - Drainage grate
Bill of material
Fig. 2801 600
CODE
2801-060-00
DN
600
mm
FIGUR
2801
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
060
L2
685
mm
B2
685
mm
L3
680
mm
B3
680
mm
H
42
mm
R
Grate Ø
639
mm
E
Insertion depth
20.5
mm
S
Slot opening
770
cm^2
G
Total weight
39
kg
MOD
Model explanation
without lock
with bolt lock
without lock
with bolt lock
INFO
Info
Class A15, according to standard EN 124, perforated, flat, square frame