??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2901 - Strassenrost
Stückliste
Fig. 2901 600
CODE
2901-060-00
DN
600 mm
FIGUR
2901
LODLEVEL
LOD-Ebene
TYP
Typ
060
L2
685 mm
B2
685 mm
L3
680 mm
B3
680 mm
H
42 mm
R
Rost Ø
639 mm
E
Einlegetiefe
21 mm
SH
Schlitzbreite
25 mm
S
Schlitzöffnung total
900 cm^2
SC
Schluckvermögen
1600 l/min.
G
Gewicht Total
73 kg
MOD
Modell-Erklärung
ohne Verschluss
INFO
Info
Klasse C250, gemäss Norm EN124,flach, auf Zementrohr