Fig. 2905 500
vonRoll hydro
DRAINAGE technology
Access grating, bridge drains
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/drainage_tech/chapter_5/2905.prj},{NB=2905-050-00(400)},{CODE=2905-050-00},{DN=500},{FIGUR=2905},{LODLEVEL=400},{TYP=050},{D1=475},{D3=555},{H=35},{L=B125},{R=515},{E=19},{SH=25},{S=505},{SV=770},{G1=8},{G2=32},{G=40},{MOD=ohne Verschluss},{INFO=Class B125/C250, According to standard EN 124, Flat, Installation in cement pipe rebate}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 2905 - Drainage grate
Bill of material
Fig. 2905 500
CODE
2905-050-00
2905-050-00
DN
500
500
mm
FIGUR
2905
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
TYP
Type
050
050
D1
475
475
mm
D3
555
555
mm
H
35
35
mm
L
Load class
B125
B125
R
Grate
515
515
mm
E
Insertion depth
19
19
mm
SH
Slot width
25
mm
S
Slot opening total
505
505
cm^2
SV
Intake capacity
770
770
l/min
G
Total weight
40
40
kg
MOD
Model explanation
without lock
INFO
Info
Class B125/C250, According to standard EN 124, Flat, Installation in cement pipe rebate