??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2922 - Strassenrost "WIENERLI"
Stückliste
Fig.2922
CODE
2922-002-00
FIGUR
2922
LODLEVEL
LOD-Level
TYP
Typ
002
B1
440 mm
L1
455 mm
B2
530 mm
L2
620 mm
B3
480 mm
L3
530 mm
H
100 mm
RB
Rost Breite
450 mm
RL
Rost Länge
500 mm
E
Einlegetiefe
60 mm
SH
Schlitzbreite
25 mm
S
Schlitzöffnung total
796 cm^2
SC
Schluckvermögen
1580 l/min.
G
Gewicht total
77 kg
MOD
Modell-Erklärung
ohne Verschluss
INFO
Info
Klasse C250, gemäss Norm EN124, flach