??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 2937 - Strassenrost "WIENERLI", Rigole PISO
Stückliste
Fig.2937
CODE
2937-003-10
FIGUR
2937
LODLEVEL
LOD-Level
TYP
Typ
003
RB
Rost Breite
389 mm
RL
Rost Länge
520 mm
E
Einlegetiefe
30-60 mm
SH
Schlitzbreite
24 mm
S
Schlitzöffnung total
680 cm^2
SC
Schluckvermögen
ca. 1800 l/min.
G
Gewicht total
183 kg
MOD
Modell-Erklärung
mit Betonsockel
INFO
Info
Klasse D400, gemäss Norm EN124, gewölbt 30 mm, mit Dämpfungseinlage, stufenlos höhenverstellbar bis 10 cm, stufenlos neigungsverstellbar bis 7º