Fig. 5460 80 180316
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5460.prj},{NB=180316(400)},{ARTNR=180316},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=80},{DR=90},{DI=73.6},{L=711},{H=300},{AXB=135x164},{L1=192},{SP=17},{W=21.5},{PN=16},{AX=128.500},{BX=164},{WSS=114.60},{CUT1=65},{H2=142.000},{L2=164.000},{D=80.730},{WSS2=0.00},{A200=164.00},{B200=186.00},{D200=82.500},{NPK=813.216},{WIDTH=135.000},{L3=MIN},{LDIM=711.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 5460 - Fully protected slide gate valve
Bill of material
Fig. 5460 80 180316
ARTNR
Art.-Nr.
180316
180316
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
BES
Coating
Epoxy coating
DN
Nominal Diameter
80
80
DR
DR Diameter
90
90
mm
DI
DI Diameter
73.6
73.6
mm
L
Length
711
711
mm
H
Height
300
300
mm
AXB
135x164
135x164
mm
L1
192
192
mm
SP
DIN No.
17
17
W
Weight
21.5
21.5
kg
PN
Nominal Pressure
16
bar
NPK
412
813.216
813.216