Fig. 7774 15 187205
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/valves/7774.prj},{NB=187205(400)},{ARTNR=187205},{LODLEVEL=400},{DN=15},{RP=1/2\"},{A=147},{B=114},{C=80},{D=114},{D1=190},{E=105},{F=60},{G=60},{W=2.5},{PN=16},{NPK=833.411},{ONX=1},{RP2=20.955}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 7774 - Bleed valve
Bill of material
Fig. 7774 15 187205
ARTNR
Art-Nr.
187205
187205
LODLEVEL
Lod Level
400
200
400
200
DN
Nominal diameter
15
15
RP
1/2"
1/2"
mm
A
147
mm
B
114
mm
C
80
mm
D
114
mm
D1
ca.
190
190
mm
E
105
mm
F
60
mm
G
60
mm
W
Weight
2.5
kg
PN
16
bar
NPK
833.411
833.411