Fig. 7994 200 188649
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Reservoir valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/reservoirarmaturen/7994.prj},{NB=188649(4002.8)},{ARTNR=188649},{LODLEVEL=400},{DN=200},{AUS=mit Auslauf},{BES=Epoxy coating},{VERS=5},{S=400},{D=223},{T3=240},{A=450},{B=a-118},{H1PDF=2.8},{HPDF=2.8},{H1STEP=3.0},{HSTEP=3.0},{H1=Freely configurable},{H=Freely configurable},{W=61},{PN=10},{NPK=843.225},{A1=120.000},{H2=226.992},{H3=4.999},{L=515.038},{L1=205.000},{D1=420.000},{RUBBER=90.000},{MOVE=MIN},{R=123.500},{ROT=MIN}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 7994 - Drain with lever
Bill of material
Fig. 7994 200 188649
ARTNR
Part number
188649
188649
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal diameter
200
200
AUS
Version
With outlet
With outlet
mm
BES
Coating
Epoxy coating
S
400
400
mm
D
Ø
223
223
mm
T3
240
240
mm
A
a( max)
450
mm
B
b( max)
a-118
a-118
mm
H1
h
Freely conFig. able
m
H
Freely conFig. able
m
W
Weight
61
61
kg
PN
10
bar