??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 26
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 8340 EMAIL - Absperrklappe PN 10/16 mit ISO- Flansch für E-Antrieb | mit Flanschen nach DIN EN 1092-2 |Baulänge EN 558-1, Reihe 14 (F4) | Gehäuse innen emailliert | Klappenscheibe und Gehäuse aussen Epoxy beschichtet | Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)
Stückliste
Fig. 8340 175483
ARTNR
Art.-Nr.
LODLEVEL
LOD Level
DN
Nennweite
mm
F
Ø
780 mm
L
390 mm
FL
Flansch ISO 5211
H1
390 mm
A
580.0 mm
B
425 mm
C
668 mm
E
125 mm
U
U / Hub
30-32 mm
W
Gewicht
460 kg
PN
10 bar