Fig. 8340 175483
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Butterfly shut-off valves
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/butterfly_shut_off_valves/8340.prj},{NB=175483(400)},{ARTNR=175483},{LODLEVEL=400},{DN=600},{F=780},{L=390},{FL=F10 / Welle 20},{H=327},{H1=390},{A=580.0},{B=425},{C=668},{E=125},{BB=105},{U=30-32},{W=460},{PN=10},{NPK=-},{CHF=13'278.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 26
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 8340 EMAIL - Butterfly shut-off valve
Bill of material
Fig. 8340 175483
ARTNR
Art.-Nr.
175483
175483
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
600
600
mm
F
Ø
780
mm
L
390
mm
FL
Flansch ISO 5211
F10 / Wave 20
F10 / Wave 20
H1
390
mm
A
580.0
mm
B
425
mm
C
668
mm
E
125
mm
U
U / Hub
30-32
mm
W
Weight
460
kg
PN
10
bar