??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 23
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 8680 EPOXY/EMAIL - Absperrklappe PN 10/16 mit freiem Wellenende für Handrad | mit Flanschen nach DIN EN 1092-2 |Baulänge EN 558-1, Reihe 14 (F4) | Gehäuse innen und Klappenscheibe emailliert | Gehäuse aussen Epoxy beschichtet | Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)
Stückliste
Fig. 8680 175752
ARTNR
Art.-Nr.
LODLEVEL
LOD Level
DN
Nennweite
mm
F
Ø
580 mm
L
310 mm
FL
Flansch ISO 5211
H1
290.0 mm
A
455.0 mm
B
295 mm
C
538 mm
E
100 mm
U
U / Hub
13-14 mm
W
Gewicht
200 kg
PN
16 bar