??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 27
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Fig. 8682 EPOXY - Absperrklappe PN 10/16 mit freiem Wellenende für Handrad | mit Flanschen nach DIN EN 1092-2 | Baulänge EN 558-1, Reihe 14 (F4) | komplett Epoxy beschichtet | Wasser (Trinkwasser, Brauchwasser)
Stückliste
Fig. 8682 175782
ARTNR
Art.-Nr.
LODLEVEL
LOD Level
DN
Nennweite
mm
F
Ø
715 mm
L
350 mm
FL
Flansch ISO 5211
H1
360.0 mm
A
535.0 mm
B
380 mm
C
623 mm
E
125 mm
U
U / Hub
30-32 mm
W
Gewicht
310 kg
PN
16 bar