Fig. 8682 175782
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Butterfly shut-off valves
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{vonroll/valves_fittings/butterfly_shut_off_valves/8682.prj},{NB=175782(400)},{ARTNR=175782},{LODLEVEL=400},{DN=500},{F=715},{L=350},{FL=F10 / Welle 20},{H=327},{H1=360.0},{A=535.0},{B=380},{C=623},{E=125},{BB=75},{U=30-32},{W=310},{PN=16},{NPK=-},{CHF=11'237.50}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
Company
vonRoll hydro
Description
Fig. 8682 EPOXY - Butterfly shut-off valve
Bill of material
Fig. 8682 175782
ARTNR
Art.-Nr.
175782
175782
LODLEVEL
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
500
500
mm
F
Ø
715
mm
L
350
mm
FL
Flansch ISO 5211
F10 / Wave 20
F10 / Wave 20
H1
360.0
mm
A
535.0
mm
B
380
mm
C
623
mm
E
125
mm
U
U / Hub
30-32
mm
W
Weight
310
kg
PN
16
bar