??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. 910 - Swivel Sway Brace Fitting
Bill of material
910_1x1/2_PLN
PN
Part Number
910_1x1/2_PLN
PS
Pipe Size
1 Pouce
FIN
Finish
A
Dim. A
2 Pouce
B
Dim. B
1 1/2 Pouce
C
Dim. C
3 Pouce
D
Dim. D
9/16 Pouce
E
Dim. E
2 5/16 Pouce
F
Dim. F
2 Pouce
MHDL
Maximum Design Load
2015 Lbs
WT
Approximate Wt./100
88 Lbs
LOD
Level of Details
MHD
Mounting hole dia.
Pouce