??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. B479 Pipe Roller - 16" (400mm) to 30" (750mm) Pipe (TOLCO Fig. ROL-15) - Pipe Rollers & Roller Supports
Bill of material
B479 ZN
PN
Part No.
B479 ZN
PS
Pipe Size
Pouce
PSMM
Pipe Size
400 mm
FINISH
Finish
Electro-Galvanized/Zinc Plated
IT
Insulation Thickness
Pouce
ITMM
Insulation Thickness
0.0 mm
A
15 3/16 Pouce
AMM
A
385.8 mm
B
10 13/16 Pouce
BMM
B
274.6 mm
LOD
Level of Detail