??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 6900 - Schlüssel | Figur 6900 zu Schieber
Stückliste
Figur 6900 191045
ARTNR
Artikelnummer
191045
LODLEVEL
LOD Level
A
a
21 mm
B
a
22 mm
T
t
48 mm
VR
vR
25 mm
SP
DIN-Nr.
21/22 mm
W
Gewicht
2.0 kg