??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
vonRoll hydro
Beschreibung
Figur 7774 - Entlüftungsventil PN 16, mit Gasgewinde, Gewindeanschluss nach EN 10226-1 | Wasser (Trinkwasser)
Stückliste
Figur 7774 15 187205
ARTNR
Artikelnummer
LODLEVEL
Lod Level
DN
Nennweite
RP
mm
A
147 mm
B
114 mm
C
80 mm
D
114 mm
D1
ca.
mm
E
105 mm
F
60 mm
G
60 mm
W
Gewicht
2.5 kg
PN
16 bar
NPK