??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Filtre SKILLAIR 400
Nomenclature
6180001A
CODE
Rèfèrence
6180001A
DC
Description
FIL 400 5 RMSA SANS BRIDES
SIZE
Taille
400
G
Port filetée
DOF
Degré de filtration
TOD
Système de purge
A
225÷255 mm
B
320 mm
C
116 mm
D
105 mm
E
141.4 mm
F
80 mm
H
105.4 mm
I
52.5 mm
L
M6 trou
M
378 mm
INFO
Catalogue
Catalogue