??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Metalwork
Description
Filtrerégulateur New deal
Nomenclature
1225029-FR 1/4 4 08 RMSA TMV
CODE
Rèfèrence
1225029
DC
Description
FR 1/4 4 08 RMSA TMV
E
Élément
FR
TP
Taraudages
DF
Degré de filtration
SR
Plage de régulation
CD
Purge de condensats
A
42 mm
B
190 mm
C
42 mm
D
42 mm
EE
36 mm
F
30x1.5
G
10 mm
I
121 mm
L
M4 hole
M
145 mm
N
1/8
P
233 mm
INFO
Catalogue
Catalogue