??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Filtri New deal
Lista materiale
1221005-FIL 1/4 4 RMSA TMV
CODE
Codice
1221005
DC
Descrizione
FIL 1/4 4 RMSA TMV
E
Elemento
FIL
TP
Attacco filettato
DF
Grado di filtrazione
CD
Scarico condensa
A
42 mm
B
142 mm
C
42 mm
D
42 mm
EE
32 mm
G
10 mm
H
21 mm
L
M4 hole
M
185 mm
INFO
Catalogo
Catalogo