??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
Filtro Carboni Attivi - CF 052 1/2 CA PE
Lista materiale
0521200300
CODE
Codice
0521200300
REF
Referenza
CF 052 1/2 CA PE
C
Connessione
G1/2" Pollici
PMAX
Pressione max di ingresso
12,5 bar
T
Temperatura di lavoro
-5 / +50 °C
CP
Coppia di serraggio Max
80 Nm
P
Peso
0,23 Kg