??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Metalwork
Descrizione
Filtroregolatori New deal
Lista materiale
1225029-FR 1/4 4 08 RMSA TMV
CODE
Codice
1225029
DC
Descrizione
FR 1/4 4 08 RMSA TMV
E
Elemento
FR
TP
Attacco filettato
DF
Grado di filtrazione
SR
Range di regolazione
CD
Scarico condensa
A
42 mm
B
190 mm
C
42 mm
D
42 mm
EE
36 mm
F
30x1.5
G
10 mm
I
121 mm
L
M4 hole
M
145 mm
N
1/8
P
233 mm
INFO
Catalogo
Catalogo